Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.
Estes clipes forma concebidos para serem fixados na borda de um painel, não exigindo furo de passagem. Vêm em vários estilos que possuem diferentes tamanhos de tubos corrugados.
A linha de condutas de cabo foi desenvolvida e testada de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade e recebeu aprovações de qualidade e conformidade em todo o mundo. A gama suporta sistemas de condutas de plástico e acessórios. A conduta de plástico é altamente flexível e tem uma alta vida de fadiga. A sua elevada resistência ao impacto ajuda a sua capacidade de recuperação quando esmagada. Aplicações típicas para este tipo de conduta incluem a fiação geral de fábrica e ligações de máquinas. Encontra-se disponível em vários materiais, dependendo dos seus requisitos.
Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.
Um invólucro leve e protetor que fornece uma proteção económica para mangueiras e cabos.
Esta linha de clipes de cabos separadores junta e prende cabos à distância pretendida do painel, garantindo que não interferem com componentes sensíveis.
A abraçadeira de cabo de encaixe de pressão de bloqueio superior é rápida e fácil de instalar, bastando encaixando-la numa superfície plana. Possui um encaixe de design bloqueio superior e oferece uma fixação com segurança para cabos em paredes, tetos e pisos, evitando que se movam ou sejam danificados.
Ideal para uso com fios e cabos de fita, fixando-os horizontalmente na base. São normalmente utilizados na indústria automóvel, indústria de engenharia, onde a fixação segura do cabo é importante.
Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.
A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.
Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.
Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.
A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.
Esta gama de cobertura de fusíveis é perfeita quando a rigidez é necessária, mas não há possibilidade de utilizar uma cobertura pré-montada. Proporciona uma grande proteção para componentes de proteção de circuito de vidro frágeis
O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.
É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.
Esta gama de clipes de tubos enrugadas foi concebida para acomodar os tamanhos 20 e 25 das mangas de arnês com fenda da Essentra (Série SHR) e encontra-se disponível em 4 tipos de montagem diferentes: encaixe por pressão num orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção.
O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0
As cintas de cabos de fixação com parafusos são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não só unem os cabos com firmeza, mas também podem ser montadas por adesivo ou por um parafuso ou rebite. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os grampos de cabo simples fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura e também removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Braçadeira de Cabos de Arnês Metálico com montagem por parafuso ou perno. A braçadeira monta-se facilmente bastando empurrá-la contra um parafuso ou perno expostos.
O design liso e compacto da braçadeira significa que não haverá saliências sob o chassis. Esta gama de braçadeiras proporciona uma solução de fixação segura, mas simples, que é uma escolha ideal para uma grande gama de aplicações de gestão de cabos.
A braçadeira é flexível, o que permite a libertação rápida e fácil dos feixes de cabos da instalação, bem como acrescentar cabos à braçadeira, se necessário.
Encaixa em diferentes tamanhos de roscas, incluindo: M4, M5, #8 ou #10.
Os grampos de alívio de tensão são montados num chassi para prender o cabo de alimentação principal em aparelhos. O grampo oferece alívio de tensão para o cabo e protege o cabo de bocados de metal cortado enquanto a montagem por parafuso proporciona uma fixação segura
Pode ser aberto e fechado várias vezes para adicionar ou remover cabos Base de contornos grandes que garante uma montagem estável Nylon 6/6
Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.
Isolamento de terminais protegem pontos de ligação na extremidade dos cabos para evitar curtos-circuitos. Fabricados em plástico não condutor.
Esta linha de acessórios para condutas está disponível com opções de plástico e metal. São um encaixe de duas partes compreendendo invólucro e corpo. Há também uma escolha entre uma fixação de rosca externa fixa e uma fixação de rosca externa giratória.
Mangas expansíveis para facilitar a montagem. Estas mangas são adequadas para vários diâmetro de cabos e protegem contra a abrasão durante a aplicação.
Os isoladores de manga são projetados para fios e recetáculos pré-montados em linha reta e de bandeira. Estes isoladores são facilmente instalados, colocando a manga no receptáculo e fechando-a manualmente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar