Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Prendem à borda Orifício não passante

 (6 Produtos)

Lista Painel

Apoios PCI antirrotação

Em stock Em produção

Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Apoios de bloqueio de borda para PCB – encaixe

Em stock Em produção

As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Apoios de bloqueio de canto/borda para PCB

Em stock Em produção

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Comprar pilares de suporte - fixação por fecho em borda - fixação parafusada, nariz longo

Em stock Em produção

O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pilares de suporte de PCI - travamento reverso/retenção no borda

Em stock Em produção

Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Puxadores – plástico em arco

Em stock Em produção

Os puxadores em forma de U são leves e oferecem um acabamento limpo. Esta gama de alças inclui muitos tamanhos e estilos diferentes para atender a uma ampla gama de aplicações, incluindo; elétrica e máquinas, armários, entre outros. Além de atender a diversos setores, como; hotelaria, assistência médica, serviços de transporte, manufatura e muito mais.

A linha apresenta opções ergonómicas e opções mais voltadas para aplicações pesadas, como aplicações em máquinas. Os muitos estilos e formas destes puxadores beneficiam de uma variedade de propriedades, como; resistência ao impacto, estabilidade, resistência às intempéries e aos raios UV - isso significa que a linha é extremamente flexível e versátil não apenas na forma como pode ser usada, mas também onde.

  • Material: PA, Nylon, tecnopolímero à base de poliamida reforçado
  • Cor: preto, cor de laranja, cinzento, verde, amarelo, azul, vermelho, branco
  • Opções de montagem frontal e traseira

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)