Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(6 Produtos)
Esta gama de suportes segura a placa pela borda, minimizando o espaço necessário. Estão disponíveis com ou sem ponta de bloqueio para proporcionar uma força de retenção extra.
As uniões articuladas laterais fornecem uma fixação segura na lateral do PCI e o encaixe na montagem e no nariz de fixação são ideais para uma montagem rápida. O PCI é facilmente removido para manutenção.
O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico.
O suporte de travamento em borda fornece uma retenção segura na lateral do PCI, permitindo uma fácil remoção. Suportes de travamento em borda são muito seguros e fiáveis. Montam-se com um parafuso auto-roscante.
Os patins para pregar ou os pés para pregar são ideais para pernas de mobiliário em madeira para uma ótima proteção do chão e redução do nível de ruído. Estes patins encaixam facilmente e são fornecidos em vários acabamentos para uma ação de deslizamento suave.
Os nossos patins para pregar estão disponíveis em vários materiais de base, incluindo polietileno de alta densidade (HDPE), cromado, poliamida (PA) e politetrafluoroetileno (PTFE), além de uma opção em PTFE com feltro; todos os modelos são fornecidos com um prego em aço para maior conveniência e valor.
Esses suportes são montados a partir da parte inferior do chassi, deixando pouca protuberância do lado de fora. Ssão montados num furo quadrado de 0,375 x 0,313 no quadro para impedir a rotação. Fixa a placa do PC no lugar com um braço de retenção de borda que é libertável.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar