Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN 7985 NEMA Componentes mecánicos

 (1 Produto)

Lista Painel

Parafusos cativos - cabeça de queijo

Em stock Em produção

Esta gama de parafusos cativos tem uma cabeça de queijo com duas opções: uma com chave Torx e outra com chave Philips. Por um lado, os parafusos com chave Torx proporcionam um encaixe positivo e rápido que transmite o binário com menos pressão descendente. Por outro lado, os parafusos com chave Philips podem suportar um binário elevado, o que os torna uma boa escolha para aplicações que exijam um ajuste apertado e facilitam a remoção do parafuso, mesmo que este tenha sido apertado com força. Ambos oferecem um excelente aspeto de fixação, ideal para a apresentação de produtos acabados.

Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. Os tamanhos M8 têm uma Torx reduzida, enquanto os M3, M4, M5 e M6 possuem uma chave Phillips. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 14583. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)