Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Zinco Manivelas Trincos de compressão

 (3 Produtos)

Lista Painel

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão ajustáveis

Em stock Em produção

Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.

O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.

A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.

  • Materiais: liga de zinco fundido e aço inoxidável
  • Opções de acabamento: cromado, revestimento a pó, mate e aço inoxidável
  • Montagem direita e esquerda

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)