Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Aço inoxidável Manivelas Tampa para Parafusos

 (3 Produtos)

Lista Painel

Parafuso de cabeça sextavada interno - cabeça de metal padrão

Em stock Em produção

Adequados para serem fixados usando a cabeça em forma de soquete com uma chave sextavada

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock Em produção

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Parafusos de cabeça sextavada - metal

Em stock Em produção

Parafusos com cabeça hexagonal, disponíveis em vários materiais e tamanhos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)