Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
As abraçadeiras de cabos Elematic 2-Lock™ são abraçadeiras de cabos profissionais fabricadas em poliamida 6.6 (PA), com um sistema de bloqueio duplo em aço inoxidável. Um fixador altamente eficiente e fiável para uma vasta gama de aplicações e indústrias.
A mandíbula dupla em aço é fabricada em aço inoxidável AISI 316 e é colocada diretamente na cabeça da abraçadeira de cabos durante o processo de fabrico. A inovadora mandíbula dupla em aço permite o bloqueio em ambos os lados da abraçadeira para uma excelente fixação e segurança.
O perfil liso sem reentrâncias permite uma variada gama de opções no comprimento da abraçadeira e a tensão consistentemente correta de uma vasta gama de diâmetros. Estas abraçadeiras de cabos contam com um intervalo de temperaturas de instalação de -40 C a 60 C e podem funcionar num intervalo de temperaturas de funcionamento de -40 ºC a 85 ºC.
Duas cores disponíveis. A opção em preto é fabricada em PA resistente aos UV, ideal para aplicações no exterior em condições extremas.
Para uso em indústrias alimentícias e farmacêuticas - total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira. Visíveis a raio X A cor azul ajuda na deteção. Podem ser usados como parte do processo HACCP. Sem halogénio Classificação de inflamabilidade UL94 HB. Temperatura operacional: -40C a +85C (contínua). Detetável por detetores de metal com uma esfera ferrosa de no mínimo 1,5 mm de diâmetro.
Os contadores de posição de disco de plástico são montados em fusos de controle em qualquer posição para dar leitura real do posicionamento do componente da máquina. Construção de soldagem ultra-sónica evita a separação e penetração de poeira. Este display está inclinado com o contador de rolos de 5 dígitos na posição superior.
As manivelas dobráveis são normalmente usados na construção de janelas, engates de reboque e controles de ajuste de maquinaria. A maçaneta dobra-se paralelamente ao corpo da manivela para segurança e para economizar espaço quando não está em uso.
As manivelas de braço reto fixo moldado são normalmente usadas em ajustes de máquinas e controlos comerciais de produtos. O material plástico durável é resistente a preocupações ambientais e proporciona um acabamento perfeito.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar