Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Os fechos para armário foram concebidos com uma fecho de armário de aço com um corpo de plástico. São adequados para aplicações pesadas, como armários de aço, e a montagem da haste é facilitada graças à placa de fixação especial. A possibilidade do clipe prender no corpo também auxilia na montagem, simplificando a instalação da peça. Também está incluída uma tampa antipoeira de aço inoxidável e os fechos podem ser comprados tanto com chaves idênticas ou diferentes
As manivelas de braço reto fixo fundido são ideais para uso na construção de janelas, engates de reboque, equipamentos comerciais e controles de ajuste de maquinaria. O braço reto permite rotação rápida e fácil.
As manivelas dobráveis são normalmente usados na construção de janelas, engates de reboque e controles de ajuste de maquinaria. A maçaneta dobra-se paralelamente ao corpo da manivela para segurança e para economizar espaço quando não está em uso.
As manivelas de braço reto fixo moldado são normalmente usadas em ajustes de máquinas e controlos comerciais de produtos. O material plástico durável é resistente a preocupações ambientais e proporciona um acabamento perfeito.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar