Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Nylon Braçadeiras para fios Manivelas

 (3 Produtos)

Lista Painel

Clipe de cabo autocolante

Em stock Em produção

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de cabo com montagem por parafuso

Em stock Em produção

Os clipes de cabo com montagem por parafuso seguram os cabos no lugar. Disponíveis em dois tipos diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de fios ajustável

Em stock Em produção

Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)