Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Arruelas planas Manivelas

 (3 Produtos)

Lista Painel

Anilhas planas - borracha

Em stock Em produção

Anilha redonda e plana em plástico utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: TPR, Μ, TPE
  • Cor: Preto
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 HB

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Anilhas planas - metal

Em stock Em produção

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: aço, aço inoxidável, aço inoxidável 303
  • Cor: Natural, Prata

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Anilhas planas – plástico

Em stock Em produção

Anilha redonda e plana metálica utilizada para isolar o seu conjunto de fixador da eletricidade e humidade. Oferece um bom equilíbrio de resistência mecânica com resistência química e à abrasão para uso numa ampla gama de aplicações industriais.

Pode ajudar a garantir uma ligação segura e estável, e reduzir o risco de danos ao material que está a ser fixado ou ao próprio fixador. Oferecem isolamento, amortecimento e espaçamento completos.

  • Material: PA, Nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Cor: Natural, Preto, Castanho
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)