Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Os passa-fios padrão contram-se disponíveis em diversos materiais. O design snap in permite uma instalação rápida e fácil. PVC preto - proteja os fios e cabos que passam pelos painéis. Borracha termoplástica preta - resistente à maioria dos óleos e massas lubrificantes. Suporta temperaturas de -40 C a + 135 C. TPE - é uma alternativa mais ecológica ao PVC. Adequado para ambientes agressivos com intervalo de temperatura operacional mais amplo. Varie o material estável, oferecendo uma vida útil longa. EPDM - Material resistente ao calor para uso em ambientes com temperaturas extremas -40 C a + 125 C.
Passa-fios de inversão têm características de auto-retenção graças às falanges na sua face externa. Isto permite uma instalação rápida e segura. Esta parte cumpre com as especificações NAS1368-N10D.
Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.
Contamos com uma vasta seleção de passa-fios abertos padrão, disponíveis numa grande variedade de materiais. O design de encaixe permite uma instalação rápida e fácil. O PVC preto ajuda a proteger os fios e cabos que passam pelos painéis. A borracha termoplástica preta é resistente à maioria dos óleos e lubrificantes e conseguem suportar temperaturas que variam entre os -40 C e os +135 C. A TPE é uma alternativa mais ecológica ao PVC, que é adequado a ambientes exigentes com intervalos de temperaturas de trabalho mais alargados. É um material muito estável que oferecem uma longa vida operacional. O EPDM é um material resistente ao calor para utilização em ambientes com temperaturas extremas, dos -40 C até aos +125 C. Também lhe poderá interessar a nossa linha de tampões cegos, espaçadores macho-fêmea e anilhas planas.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar