Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Encaixar dentro de Placa Grampos para cabos

 (18 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva para cabos

Em stock Em produção

As Braçadeiras de Cabos Adesivas têm um mecanismo de catraca que prende e bloqueia os feixes de forma segura. Indicadas para prender e encaminhar cabos, fios e cordões.

As braçadeiras desta gama são ajustáveis e podem ser reabertas soltando a patilha. Esta função permite alterações de encaminhamento. A gama inclui também opções com um fecho lateral no topo da braçadeira para impedir que o clipe se abra.

Esta gama de braçadeiras de cabo vem equipada com uma tira autoadesiva, para uma fixação conveniente e fácil dos feixes de cabos.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Preto e Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabo - montagem em forma de árvore, topo de retenção articulado

Em stock Em produção

As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.

Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.

A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.

Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.

  • Material: nylon 6/6
  • Cores: preto e natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - cabide

Em stock Em produção

Design de uma peça que se monta sozinha. São de instalação manual rápida. Muitos tamanhos estão disponíveis para vários diâmetros e cores/materiais do feixe

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - duas metades em U, encaixe

Em stock Em produção

Uma Braçadeira Dupla em U com um perfil baixo que é ideal para utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações onde o espaço é limitado.

A braçadeira é útil para juntar, fixar e encaminhar dois feixes de cabos paralelos. A braçadeira é fixada utilizando um rebite de encaixe pré-instalado.

  • Material: nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - espaçador, entrada lateral

Em stock Em produção

Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.

Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - metade em forma de U, encaixe

Em stock Em produção

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - montagem em forma de árvore, arnês de ligação

Em stock Em produção

Braçadeira de Cabos com montagem Fir Tree integrada que pode ser facilmente encaixada num furo de montagem usando uma chave hexagonal padrão de 6mm, que é introduzida na cabeça de montagem. Esta característica elimina a necessidade de parafusos ou outros dispositivos de fixação.

Estas braçadeiras autoalinháveis proporcionam uma instalação conveniente, rápida e fácil, com uma só mão. São também altamente económicas, uma vez que podem ser desmontadas e reutilizadas. Uma escolha ideal para criar feixes de fios de forma fácil e económica.

  • Material: poliamida 6.6 (PA)
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de fio plano

Em stock Em produção

Os clipes de fio plano são fixadores concebidos para manter os cabos de fita plana em segurança no seu lugar. Feitos para serem duráveis e capazes de resistir ao desgaste. Normal utilizados em situações onde se procura uma solução de cabo limpa e organizada.

São fáceis de encaixar em várias superfícies e apresentam uma aba de libertação para uma remoção rápida e fácil da ação de fixação. Normalmente utilizadas em aplicações eletrónicas, automóveis e cablagem em geral.

  • Material: PA, HDPE
  • Cor: Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipes para cabos separadores

Em stock Em produção

Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Feixe de cabos separadores

Em stock Em produção

Esta linha de clipes de cabos separadores junta e prende cabos à distância pretendida do painel, garantindo que não interferem com componentes sensíveis.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo de cabo de bloqueio superior

Em stock Em produção

A abraçadeira de cabo de encaixe de pressão de bloqueio superior é rápida e fácil de instalar, bastando encaixando-la numa superfície plana. Possui um encaixe de design bloqueio superior e oferece uma fixação com segurança para cabos em paredes, tetos e pisos, evitando que se movam ou sejam danificados.

Ideal para uso com fios e cabos de fita, fixando-os horizontalmente na base. São normalmente utilizados na indústria automóvel, indústria de engenharia, onde a fixação segura do cabo é importante.

  • Material: PA
  • Cor: Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

Em stock Em produção

O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.

É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Classificação de inflamabilidade UL94 V2.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

Em stock Em produção

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - fixação parafusada/adesiva cinta e fivela

Em stock Em produção

As cintas de cabos de fixação com parafusos são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não só unem os cabos com firmeza, mas também podem ser montadas por adesivo ou por um parafuso ou rebite. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem adesiva/encaixe, espaçador, entrançado

Em stock Em produção

Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo com montagem por pressão

Em stock Em produção

Pode ser aberto e fechado várias vezes para adicionar ou remover cabos Base de contornos grandes que garante uma montagem estável Nylon 6/6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de encaixe em U

Em stock Em produção

Abraçadeiras de baixo perfil para placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Mini grampo de cabo plano

Em stock Em produção

Mini grampos de cabo plano usados para organizar e fixar cabos planos em uma ampla gama de aplicações, desde montagem eletrónica a máquinas industriais. Ajuda a manter um ambiente organizado e arrumado. Estes são fáceis de instalar devido à sua função de aplicação por pressão. Estes são ideais para cabos mais leves e são de bloqueio superior.

  • Material: PA
  • Cor: Natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)