Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(7 Produtos)
Os Grampos manuais de alicate têm um mordente giratório para permitir uma grande profundidade ao prender perfis desajeitados. O eixo da garra pode ser pré-ajustado durante a ação repetitiva para obter a melhor distância e pressão de fixação.
Os grampos manuais verticais de gancho e trinco operam num plano horizontal permitindo que as duas faces sejam presas juntas no mesmo plano ou em 90 graus. Esses grampos têm um perfil baixo para aplicações com restrição de altura.
As braçadeiras manuais push-pull do tipo base mantêm os materiais no lugar usando um mecanismo de pistão para produzir uma ação de linha reta positiva. O perfil baixo usa a fixação lateral ou final para uso em aplicações com restrições de altura.
Os grampos de fixação manual horizontais têm um design de baixa altura, punho com pega almofadada e componentes galvanizados para resistir à corrosão. A peça e a barra de sustentação movem-se em direções opostas para fornecer uma capacidade de retenção segura.
Os grampos de fixação manual verticais economizam espaço valioso sem sacrificar a capacidade de retenção ou o desempenho do grampo. Uma alça de vinil almofadada proporciona maior conforto ao utilizadro e todos os componentes do corpo e articulação são galvanizados para resistir à corrosão.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar