Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(28 Produtos)
Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo
As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.
Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.
A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.
Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.
Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.
Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.
Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.
Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.
A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.
O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.
É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.
Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.
As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
Estas inserções redondas são feitas de poliamida (PA) preta e são fornecidas com uma base de aço, ideal para pavimentos alcatifados. Estão prontas para uma instalação de encaixe por pressão e disponíveis em variantes fixas ou articuladas.
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os patins de inserção de mola contam com um design de peça única para facilitar a aplicação. A inserção de mola permite que o deslizamento se encaixe firme e firmemente na perna do mobiliário, garantindo um ajuste estável e seguro. Os patins de inserção de mola são ideais para uso em uma variedade de superfícies, incluindo alcatifas, azulejos e pisos de madeira, e podem ajudar a evitar danos ao piso e reduzir ruídos e arranhões causados pelo movimento do mobiliário. Os patins de pressão são de perfil redondo e vêm numa variedade de materiais e acabamentos de base para se adequarem a várias aplicações.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
Os patins de Teflon são fixados com a ajuda de um parafuso para garantir uma fixação forte à superfície de montagem. Um furo com 4,5 mm de diâmetro oferece uma entrada de fixação para o parafuso sem danificar a anilha. A anilha de aço tem revestimento de PTFE para proporcionar um deslizamento máximo.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.
As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.
Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.
A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.
As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar