Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo
As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.
Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.
A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.
Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.
Braçadeiras de cabos com espaçador com entrada lateral que mantém os cabos seguramente na posição. Têm uma base em concha que adiciona estabilidade, bem como cobrem o furo completamente.
Os cabos são inseridos através do lado do grampo para aplicações onde o espaço é um problema. As diferentes alturas do espaçador elevam e afastam os cabos de outros componentes.
Os clipes de cabos separadores fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A base de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança.
Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.
Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.
A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.
O clipe para cabos e canos duplos oferece a possibilidade de encaminhar tubos ou canos de 25,0 mm, bem como dois feixes mais pequenos de 6,0 mm separadamente.
É utilizado para apertar cabos e canos num painel com um casquilho com barbela.
Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar