Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(10 Produtos)
Os nossos protetores de bisel foram projetados para utilização com uma grande variedade de tubos. Os protetores de bisel combinam-se com tampões de tubos em tamanhos complementares para uma proteção ideal e fecho do tubo. O protetor de bisel de aço mantém o tampão do tubo firmemente em posição durante o manuseio, transporte e armazenamento. O protetor de bisel é fácil de aplicar empurrando a extremidade do tubo e martelando o sistema de fixação. O tampão do tubo tem uma profundidade de pelo menos 100 mm para aceitar o gancho do guindaste. Disponível com um inibidor de corrosão para proteger o interior do tubo contra danos causados pela humidade. Recomendamos que entre em contacto com o nosso escritório para selecionar um sistema de fixação que atenda às suas necessidades.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Uma gama de tampas protetoras para tubos de tamanho standard está disponível a baixo custo, mas com acabamento de elevada qualidade. As nossas tampas para tubos de tamanho standard estão disponíveis numa variedade de opções de material: PEBD e PE flexível, e cobrem uma vasta gama de tamanhos.
Estas tampas moldadas são concebidas para fixação externa em canos e tubos, para evitar a entrada de agentes estranhos durante o armazenamento e expedição. O seu design permite uma montagem e desmontagem rápida e fácil, quer à mão quer com a utilização de equipamento automatizado.
A gama inclui tampas que dispõem de nervuras internas que asseguram um ajuste firme e ajudam a libertar a pressão de ar acumulada. Além disso, a gama inclui tampas que têm um pequeno orifício de ventilação. O orifício de ventilação permite que a tampa seja corretamente instalada, o que também ajuda a eliminar a pressão do ar.
As tampas recolhidas ajudam a proteger as arestas biseladas de tubos e paredes internas da corrosão e danos. Também aceitam ganchos de gruas para a movimentação dos tubos durante o armazenamento, trânsito e colocação.
A nossa gama disponibiliza dois materiais. A opção de polietileno de baixa densidade (LDPE) está disponível em preto e é adequada para aplicações pesadas. Resiste a intervalos de temperatura de -30 a +60 graus centígrados. A opção de polietileno (PE) está disponível em amarelo e é altamente flexível. O material macio proporciona um ajuste fácil para tamanhos de tubos maiores.
As nossas tampas de tubo flexíveis cobrem uma ampla gama de tamanhos maiores. O material PE flexível permite um encaixe mais fácil nos tubos.
Estas tampas para tubos resistentes são adequadas para tamanhos nominais de tubos e são uma opção de baixo custo, mas de alta qualidade. São feitas de polietileno preto ou amarelo. As nervuras internas garantem um encaixe e libertação perfeitos após a acumulação de pressão. As tampas encontram-se disponíveis com ou sem orifício de ventilação.
A flange ampla destes tampões e tampas cónicos LDPE fornece maior proteção e fácil remoção. Projetado para uso como tampa e tampão, as estas proporcionam excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte. A nossa gama encontra-se disponível em azul e vermelho.
Estes tampões e tampas cónicos padrão reforçados LDPE incluem uma parede robusta e anéis de vedação para máxima proteção. O perfil cónico permite que a parte versátil ligue vários diâmetros internos ou tampe vários diâmetros externos. A nossa gama encontra-se disponível em vermelho ou branco.
Os tampões e tampas cónicos padrão foram concebidos para cada peça para cobrir múltiplos O.D. ou tapar múltiplos I.D. O material duradouro protege contra danos, sujidade, humidade e corrosão durante o armazenamento e transporte.
Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar