Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Os componentes de arestas oferecem uma ligação forte para folhas metálicas que sejam demasiado finas para serem batidas. Apertam-se nas arestas de folhas finas e são uma boa alternativa aos componentes de pressão automática.
Para instalar:
1. Instale o entalhe do componente no lado da abertura do painel
2. Rode a perna de mola do componente na direção do painel. Desta forma, comprime a perna da mola, permitindo que passe pelo entalhe no painel
3. A perna volta à sua posição normal, fixando o componente no painel.
Nota: a rosca interna requer uma aparafusadora para a instalação.
O componente pode ser removido após a instalação, bastando apertar as pernas e rodando.
Uma gama de porcas em U que se podem montar nas arestas. Deslizam facilmente nas arestas de materiais de folha finos e painéis.
Estas porcas podem ser utilizadas como uma solução alternativa aos componentes roscados e fixadores de apertar. Estão disponíveis num vasto leque de estilos de montagem diferentes de acordo com as necessidades do seu projeto. incluindo: montagem em aresta de painel, montagem em canto de painel aresta com aresta e montagem de painel aresta com aresta.
Os tamanhos de rosca incluem M5 e M6.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.
A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.
Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar