Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.
Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.
Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
Os patins tipo sela, também referidos como bases tipo sela, ajustam-se à tubagem e foram concebidos para auxiliar o movimento, protegendo as superfícies de dados provocados por riscos. Fabricados em estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), contam com uma base em feltro que desliza numa vasta gama de superfícies. A ligação do tubo tem a forma de uma sela e a base é retangular.
A nossa gama de patins em forma de sela conta com duas opções de cor: transparente e preto.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar