Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(5 Produtos)
Nossas extremidades de haste de polímero são adequadas para ambientes árduos graças à sua resistência a ácidos fracos e corrosão em condições húmidas. Oferecem uma boa resistência à sujidade e à poeira, graças às suas propriedades de funcionamento a seco e autolubrificante. São ideais para aplicações de movimento rotativo, oscilante e linear e oferecem compensação de desalinhamento e cargas de borda. Também fornecem amortecimento de alta vibração e isolamento elétrico.
Nossas extremidades de haste de polímero são adequadas para ambientes árduos graças à sua resistência a ácidos fracos e corrosão em condições húmidas. Oferecem uma boa resistência à sujidade e à poeira, graças às suas propriedades de funcionamento a seco e autolubrificante. São ideais para aplicações de movimento rotativo, oscilante e linear e oferecem compensação de desalinhamento e cargas de borda. Também fornecem amortecimento de alta vibração e isolamento elétrico.
Estas flanges de montagem de extremidade em haste ou flanges esféricas são aparafusadas a partir de baixo e fixadas contra a rotação com uma cavilha nas uniões esféricas GN 784. Fabricadas em aço inoxidável e oferecem uma rotação de 120 graus. Os clientes poderão pesquisar a nossa seleção de Parafusos escareados, utilizados para apertar a união.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar