Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(23 Produtos)
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Os conetores de tubos quadrados são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.
Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores redondos são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para uso quando for necessária alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.
Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.
Inserções quadradas e angulares oferecem uma peça fácil de montar, durável e duradoura. São perfeitos para extremidades de tubos ou superfícies irregulares e para tubos que atendem superfícies num ângulo
O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.
As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
Estas inserções redondas são feitas de poliamida (PA) preta e são fornecidas com uma base de aço, ideal para pavimentos alcatifados. Estão prontas para uma instalação de encaixe por pressão e disponíveis em variantes fixas ou articuladas.
As ponteiras estão disponíveis em várias configurações. Inserção na extremidade dos tubos; são ideais para a fixação de pés niveladores ou rodízios.
Esta gama de patins horizontais foi concebida para inserção em tubos retangulares, proporcionando um acabamento limpo e arrumado à aplicação.
Os clientes têm à sua disposição quatro opções que permitem uma grande variedade de configurações de junção. Entre estas, incluem-se:
Tipo 1 tem 1 nível e 2 direções
Tipo 2 tem 1 nível, 2 direções e um segmento superior
Tipo 3 tem 1 nível, 2 direções e um segmento inferior
Tipo 4 tem 1 nível, 2 direções e 2 segmentos
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os patins de inserção de mola contam com um design de peça única para facilitar a aplicação. A inserção de mola permite que o deslizamento se encaixe firme e firmemente na perna do mobiliário, garantindo um ajuste estável e seguro. Os patins de inserção de mola são ideais para uso em uma variedade de superfícies, incluindo alcatifas, azulejos e pisos de madeira, e podem ajudar a evitar danos ao piso e reduzir ruídos e arranhões causados pelo movimento do mobiliário. Os patins de pressão são de perfil redondo e vêm numa variedade de materiais e acabamentos de base para se adequarem a várias aplicações.
Os patins de rolamentos de carga redondos foram concebidos para serem utilizados como tampões de proteção ou como patins. A tampa é escalonada para proporcionar uma inserção fácil e um ajuste seguro.
São ideais para proteger e rematar a extremidade de um tubo em serviços médios ou pesados. Estes patins proporcionam uma base lisa e resistente para mobiliário, eletrodomésticos e muito mais.
Protegem o chão dos arranhões, riscos e outros danos causados por objetos pesados ou afiados.
Os patins de Teflon são fixados com a ajuda de um parafuso para garantir uma fixação forte à superfície de montagem. Um furo com 4,5 mm de diâmetro oferece uma entrada de fixação para o parafuso sem danificar a anilha. A anilha de aço tem revestimento de PTFE para proporcionar um deslizamento máximo.
Os patins de pressão ou elementos de tubos são normalmente utilizados na base de produtos tubulares como pernas de cadeiras. O patim de pressão oferece proteção, não só para a montagem, mas - acima de tudo - para a superfície por baixo. Ideal para a proteção de superfícies de madeira, com alcatifa ou de outros tipos.
A nossa gama de patins de pressão disponibiliza uma vasta gama de opções de materiais, incluindo, entre outros, poliamida (PA), polietileno (PE), estireno butadieno acrilonitrilo (ABS), feltro e aço, bem como vários acabamentos e opções de cores.
A nossa oferta inclui vários estilos, incluindo formas abobadadas, em ângulo, com dentes de metal, nervuradas, roscadas, leves e para uso muito intensivo. Além de muitas formas para responder às suas necessidades de aplicação, incluindo redonda, oval, retangular e quadrada.
As inserções e patins quadrados são um tipo de produto de acabamento utilizado para produtos tubulares quadrados. São concebidos para fornecer uma ligação de ajuste firme numa grande variedade de produtos tubulares e podem ajudar a evitar danos em pisos e outras superfícies, bem como para proteger o tubo dos elementos externos. Normalmente utilizados em várias aplicações, incluindo mobiliário, instalações de retalho e equipamentos industriais.
Disponíveis numa grande variedade de opções e modelos: inserções nervuradas quadradas padrão, inserções quadradas leves e inserções cromadas quadradas.
As inserções e ponteiras retangulares são ideais para os tamanhos e calibres mais populares de tubos e canos retangulares. Quando inseridos na extremidade de um tubo, oferecem um aspeto limpo e arrumado à aplicação acabada.
Apresentam um design com nervuras para facilitar a inserção e um ajuste positivo. Estas inserções permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes no interior do cano ou tubo.
A nossa extensa gama está disponível numa grande variedade de tamanhos e cores.
As inserções de tubos redondos são adequadas para a proteção e o acabamento da parte terminal de um tubo. As inserções de encaixe são nervuradas para uma máxima preensão ou têm uma haste plana para uma aplicação simples. Encontram-se disponíveis vários materiais e cores para satisfazer diferentes requisitos de aplicação.
As ponteiras redondas cónicas são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Material: PVC, Nylon Cor: branco, preto, natural
As ponteiras redondas padrão são um tipo de tampa protetora que protege os tubos, varas e, ocasionalmente, roscas, bem como extremidades de pernas de móveis, pernas de cadeiras e degraus de escadas. São antiderrapantes e antirriscos. Concebidas para se encaixarem na perfeição, proporcionando um ajuste confortável e seguro.
As ponteiras oferecem proteção ao eixo ou tubo de forma a garantir que não se partem em contacto com superfícies duras e fornecem proteção e aderência ao piso.
São fáceis de instalar, basta empurrá-las contra a extremidade das aplicações. Duráveis e duradouras, protegem as suas aplicações. Normalmente utilizadas no fabrico de móveis, e aplicações comerciais e de retalho.
Os patins de inclinação de pressão são patins giratórios com inserção de mola usados em móveis e outros produtos para proporcionar mobilidade e estabilidade. Introduza e deslize vêm como uma peça única para facilitar a aplicação. Os patins são projetados com uma tampa de extremidade de tubo para um acabamento limpo e têm uma Junta de esfera e encaixe para criar uma ação de inclinação. A gama oferece uma escolha de base para se adequar a várias aplicações.
Ideais para os tamanhos mais comuns de tubos redondos.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar