Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
As dobradiças de detenção são dobradiças de binário recuadas a cada 30, permitindo que os painéis sejam posicionados e mantidos sem componentes auxiliares. O binário é definido de fábrica e não pode ser modificado pelos utilizadores. Feitas de alumínio anodizado, estão disponíveis vários acabamentos para garantir a aparência estética. Estão disponíveis vários valores de binário.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
Os passa-fios parafusados oferecem uma proteção rápida e positiva de painéis ou de PCI. Quando o parafuso auto-roscante é engatado, as pernas inferiores são forçadas para fora, eliminando a necessidade de uma porca. Encaixam num buraco quadrado que impede a rotação.
Ímanes de neodímio disponíveis com banho de níquel, que protege o material frágil do íman e ajuda a evitar a corrosão em aplicações em miniatura. A oferta em níquel está disponível numa grande variedade de formas e tamanhos. Esta gama também inclui ímanes de botão revestidos a pó preto, com uma força magnética superior para o seu tamanho reduzido.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar