Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(39 Produtos)
As dobradiças de lâmina plásticas transparentes ou as dobradiças planas são utilizadas para um suporte leve em aplicações sem qualquer tensão nos orifícios de fixação dos parafusos e rotação angular.
As dobradiças de detenção são dobradiças de binário recuadas a cada 30, permitindo que os painéis sejam posicionados e mantidos sem componentes auxiliares. O binário é definido de fábrica e não pode ser modificado pelos utilizadores. Feitas de alumínio anodizado, estão disponíveis vários acabamentos para garantir a aparência estética. Estão disponíveis vários valores de binário.
Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.
A dobradiça de canto externo de metal é adequada para coberturas de máquinas e painéis elétricos. Vêm em diferentes perfis e tamanhos para serem fixados com parafusos prisioneiros ou aparafusados.
As dobradiças de offset canto de 90 graus vêm em diferentes perfis para encaixar uma combinação de possibilidades para compensar a porta do chassi.
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
As dobradiças de mola têm um mecanismo de mola completamente invisível que permite a abertura e o fecho automáticos de uma porta.
A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
Estão disponíveis dobradiças de plástico contínuas que podem ser fixadas com rebites, parafusos, pregos ou grampos. Têm uma forte resistência química ao óleo, solventes e água do mar e uma resistência à tração de 180N/cm. Possuem um amplo intervalo de temperatura e são fornecidos em rolos de 15,25 com 3 opções de cores diferentes disponíveis
As dobradiças de canto de plástico são feitas de poliamida 30% de fibra de vidro reforçada, com um pino de plástico (POM). Essencialmente, são utilizados em painéis de aço leve. O pino permite uma rápida remoção da porta para facilitar o acesso quando o acesso interno é necessário.
As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com furos de passagem hexagonais ou escareados. Uma tampa roscada dá às dobradiças uma proteção para o suporte roscado e uma aparência estética apelativa. Feitas de fibra de vidro reforçada PQ, a rotação de 200 graus é assegurada por um pino de rotação feito de POM, proporcionando resistência e propriedades anticorrosão.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas fêmea também são conhecidas como dobradiças de elevação ou dobradiças de montagem à superfície. Feitas de poliamida com inserções de latão, estas dobradiças são resistentes a óleo, gordura e à maior parte dos químicos industriais.Está disponível uma seleção de tamanhos para a dobradiça e para os parafusos de montagem.
A dobradiça da junta de deslizamento permite o desprendimento de uma porta articulada a um armário, pois pode ser dividida em pinos e asas.
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes
As dobradiças de aço, alumínio e aço inoxidável de solda operam com um design muito simples. As versões em aço estão disponíveis com um pino de aço ou latão e são extremamente versáteis em termos de usos das suas aplicações. Eles estão disponíveis com ou sem um bico de graxa e vêm em 2 tipos diferentes. A versão de alumínio vem com anilhas de aço inoxidável e também em 2 tipos diferentes
As dobradiças de tensão ajustável são operadas com um único ajuste de tensão usando o parafuso. São usados para manter as portas ou painéis em posição. O parafuso de ajuste é feito de aço inoxidável. A dobradiça média é adequada para fixações M4 e a dobradiça grande é adequada para fixações M6, nenhuma das quais é são fornecidas
Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar