Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(60 Produtos)
Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica
Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.
Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.
Os passa-fios IP67 oferecem vedação contra pó e água. Adequados para aplicações externas. Atuando como um plugue em branco até que um cabo seja instalado. Podem suportar vibrações.
Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.
Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.
Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.
As porcas cegas são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação
As porcas com orelhas têm patilhas que dão uma aderência extra e permitem uma instalação e remoção fáceis, rápidas e sem ferramentas.
As porcas sextavadas padrão são uma das porcas mais comuns disponíveis e são utilizadas com âncoras, parafusos (para porcas), pernos, varas roscadas e em qualquer outro fixador que possua roscas de parafuso maquinadas.
Um fixador de seis lados com um furo com rosca interna, geralmente utilizado em conjunto com um parafuso ou porca. Pode ser fixado com ferramentas como chaves inglesas ou catracas.
Os protetores de falange de face completa contam com um design de pressão. O design também conta com abas flexíveis que garantem um ajuste firme no furo em todas as circunstâncias.
A montagem desta proteção de falange não requer fixadores. Compatível com as falanges das classificações ANSI B16.5 de Classe 150, DIN2627 a 2638 e BS5504.
Protetor de face que atua como resguardo protetor para blindar as falanges contra sujidade, humidade, tintas e jatos de areia.
O design cónico resulta em forte aderência ao colar do tubo da aplicação, e não necessita de fixadores para montagem. Feitos de material durável, são adequados para falanges DIN e ANSI.
Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.
Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.
Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.
Não precisa de fixadores.
Os discos de proteção das falanges são fáceis de instalar. Fixam-se com abraçadeiras de cabos e, conforme necessário, com outros produtos de fixação, tais como retentores, pinos e anilhas.
Estes discos de proteção proporcionam a proteção de face completa económica para falanges expostas à superfície vedante. Contam com um design especial com vários furos para corresponderem ao diâmetro do furo das falanges e do parafuso.
A vasta gama inclui uma grande variedade de tamanhos e classificações de pressão. Incluem opções adequadas para falanges DIN de DN 10 a DN 600 - Grupos de pressão PN 6, 10, 16, 15 e 40 e falanges ANSI de 1/2 polegadas a 32 polegadas - Grupos de pressão 150, 300, 600 e 900 libras (lb).
Os puxadores embutidos são montados e nivelados numa porta ou painel. Podem ser montados ao encaixá-los num painel; também podem ser soldados ou aparafusados. As pegas de plástico embutidas são as mais populares; no entanto, também oferecemos pegas de embutir em aço inoxidável e em alumínio.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os conjuntos de puxadores arqueados through hole são montados na frente com perfis ergonómicos para agradar a estética e conforto durante o uso. A extensa gama de designs e materiais é adequada para várias aplicações e ambientes.
Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.
As tampas de proteção do eixo de transmissão são usadas para proteção e isolamento do eixo de transmissão, bem como dos rolamentos circundantes do óleo de uma grande variedade de químicos.
Disponíveis em vários materiais: polietileno de baixa densidade (LDPE) e cloreto polivinílico flexível (PVC). A opção de PVC também fornece resistência aos rasgões e divisões.
A nossa gama é compatível com as normas DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
As porcas de cúpula são ideais para cobrir e proteger um parafuso que se destaca na sua aplicação
Os tampões de tubo com nervuras estão disponíveis em dois estilos com nervuras flexíveis de diferentes diâmetros para se adaptarem a várias programações do NPT e do tubo de perfuração. A parede reta no diâmetro exterior da tomada fornece um ajuste de fricção seguro com o diâmetro interior do tubo de acoplamento. fornecendo excelente proteção contra contaminantes que entram no tubo.
Os mini-trincos de orelhas foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com uma lingueta rotativa que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
O trinco de lingueta permite uma fixação fácil e possui um conjunto de clipes.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.
A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.
Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.
Os trincos de came de levantar e rodar (Trincos) com uma operação simples de levantar e rodar e uma ação de compressão. Montam-se facilmente com um suporte ou fixação de encaixe.
Estes trincos beneficiam de um puxador de baixo perfil que se recolhe quando não estiver a ser utilizado. Também conta com um ajuste de preensão simples para maior conveniência. A gama está disponível em vários opções com uma grande variedade de propriedades únicas. Os trincos de cames de levantar e rodar podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações de interior e exterior, incluindo, entre outras, painéis elétricos, tampas de máquinas, equipamentos ferroviários e de construção.
Os modelos incluídos na gama incluem fechos de compressão com compressão de 5 mm, puxadores oscilantes em vários tamanhos carregados em mola, design com ação de batente, com opções que podem ser acionadas com um botão de pressão, bem como opções totalmente metálicas. Também são incluídos os trincos Swell, que otimizam o desempenho em condições de vibração e os trincos de haste de três pontos, com uma engrenagem integrada para trincos em vários pontos.
Recursos
Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.
Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.
Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.
A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar