Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

De alta resistência Paletes de metal e destilarias Mobiliário

 (42 Produtos)

Lista Painel

Bases de borracha antiderrapantes

Em stock Em produção

Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Buchas de parede

Em stock Em produção

As buchas de parede são utilizadas com parafusos como uma solução de fixação para um vasto leque de aplicações no setor da construção comercial e doméstica, incluindo uma vasta gama de projetos de melhorias da casa e bricolage, como pendurar quadros, prateleiras e outros expositores de parede.

Estas buchas económicas são fáceis de utilizar com um design de pressão simples, normalmente utilizado em pladur. Têm capacidade para suportar pesos ligeiros e, regra geral, são utilizadas com parafusos autorroscantes e de perfuração automática.

Para instalar uma bucha de parede, é necessária a utilização de várias ferramentas, incluindo um berbequim, um martelo e uma aparafusadora. As buchas de parede não podem ser aparafusadas diretamente na parede ou estuque; têm de ser introduzidas num furo pré-perfurado. Para retirar uma bucha de parede, basta utilizar um alicate.

  • Material: borracha de silicone
  • Cor: cinzento

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiça de torque axial duplo

Em stock Em produção

Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças HVAC

Em stock Em produção

As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças com mola

Em stock Em produção

As dobradiças de mola têm um mecanismo de mola completamente invisível que permite a abertura e o fecho automáticos de uma porta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças de elevação lâminas e marcadoras

Em stock Em produção

As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

Em stock Em produção

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças de tensão ajustável - com parafuso de pino

Em stock Em produção

Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças de tensão constante - posição controlada

Em stock Em produção

Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças marcadoras de elevação - parafusadas

Em stock Em produção

As dobradiças - parafusadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para aparafusar no quadro para mais unidades industriais

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiças marcadoras de elevação - soldadas

Em stock Em produção

As dobradiças - sondadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para solda no quadro para mais unidades industriais

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Fita de alta aderência pré-cortada

Em stock Em produção

As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Inserções e batentes - roscados

Em stock Em produção

Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Painéis autocolantes antiderrapantes

Em stock Em produção

Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.

A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.

Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.

  • Adesivo de borracha
  • Solução permanente
  • Acabamento em preto.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Patins - inclinação ajustável.

Em stock Em produção

Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.

Adequados para a utilização com os elementos roscados.

  • Os tamanhos de rosca incluem M6, M8 e M10.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Porcas de barril de passador

Em stock Em produção

As porcas de barril de passador foram projetadas para a utilização com parafusos (para porcas) de conexão conjunta, onde é necessária uma conexão em ângulo reto. Estão disponíveis as opções de tamanho de rosca M6 e M8.

As porcas M6 são fornecidas em liga de zinco, o que constitui uma solução económica. As porcas M8 são fornecidas em aço para proporcionarem mais força. As porcas M8 podem ser utilizadas sempre que sejam necessárias aplicações mais pesadas, tais como em painéis de 22 mm de espessura e superiores.

A porca conta com uma secção cruzada pelo que pode ser utilizada com uma aparafusadora de cabeça cruzada.

  • Materiais: liga de zinco e aço
  • Cor: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Porcas de fecho com came

Em stock Em produção

As porcas de bloqueio de came são normalmente utilizadas nos setores do mobiliário e fabrico de armários. São utilizadas para criarem uma união segura ao montar e unir mobiliário. Contam com um tipo de cabeça em forma de cruz.

A porca de bloqueio de came é introduzida no furo pré-perfurado num dos painéis do mobiliário, tal como um painel em madeira. São encaixadas na posição com um martelo. São autobloqueio para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática.

  • Material: liga de zinco
  • Opções de acabamento: niquelado, zincado (Zamak), revestimento em Collinox Light ou sem acabamento

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Porcas de união

Em stock Em produção

As porcas de união são um conector de união que oferecem uma proteção suprema contra a oxidação. A porca conta com uma cabeça sextavada, que é adequada para uma chave Allen M5. Isto permite uma instalação rápida e simples.

Normalmente utilizada em combinação com os parafusos de união para ligar e unir partes de componentes. Adequada para montagens de madeira, incluindo mobiliário de embalagem plana e de madeira.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Acabamento: Banho de zinco

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Porcas em T para montagem de móveis

Em stock Em produção

As porcas T são ideais para uso com a linha de pés ajustáveis, patins de inclinação, rodízios e parafusos de bloqueio e outras aplicações de montagem de mobiliário. São autotravantes para impedir a rotação durante a montagem manual ou automática

Estas porcas fáceis de montar, basta inserir num orifício pré-perfurado e bater no lugar com um martelo.

Disponíveis em vários tamanhos de rosca para se adaptarem à sua aplicação.

  • Material: Aço
  • Cor: Natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pé nivelador de montagem por parafuso - base rígida de metal

Em stock Em produção

Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés Gripneck

Em stock Em produção

Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.

A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.

Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés ajustáveis - não articuláveis

Em stock Em produção

Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés ajustáveis - padrão/não articuláveis

Em stock Em produção

Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés articulados industriais - aço inoxidável

Em stock Em produção

Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés de borracha parafusados

Em stock Em produção

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)
  • de 2