Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(42 Produtos)
Uma mistura de encaixe para rodízios, incluindo placas de encaixe para rodízios, fichas em metal ou plásticas, hastes Gripneck e roscadas. Compatível com rodízios com montagem em furo cego. Escolha de acordo com o método de fixação desejado e tamanhos dos orifícios de montagem do rodízio. Dispõe de uma escolha de opções de materiais de acordo com as necessidades da sua aplicação.
Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.
Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.
As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.
As dobradiças de mola têm um mecanismo de mola completamente invisível que permite a abertura e o fecho automáticos de uma porta.
As dobradiças leaf and flag são ideais para a remoção de portas quando o espaço para acesso dentro do armário é difícil. A gama vem numa escolha de perfis e materiais
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
Estas dobradiças de binário ajustável articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor do binário pode ser ajustado rodando o parafuso incorporado, e a gama está disponível em diferentes materiais, acabamentos e tipos de fixação.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
As dobradiças - parafusadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para aparafusar no quadro para mais unidades industriais
As dobradiças - sondadas são um corpo de aço laminado de duas partes com tampas redondas. Ideal para solda no quadro para mais unidades industriais
Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.
Estes colares espaçadores são uma aplicação de duas peças; o pino (CSP) e o retentor (CSR). Foram projetados para capturar a placa de PCB. A combinação das partes conjugadas forma um espaçador de nylon completamente fechado. Recomenda-se o uso de um parafuso de união Cada retentor é utilizado com um pino específico.
As fitas Duraco High Bond são fitas com um núcleo de espuma acrílica de alto desempenho que atendem a uma ampla gama de necessidades de aplicação. As fitas de alta adesão são resistentes à adulteração, ótimas para unir metais diferentes e excelentes resistentes a ciclos de temperatura. Disponível em 3 cores: transparente, branco, cinzento. Transparente é ideal para aplicações de acrílico e vidro transparentes. Os pedaços pré-cortados facilitam a aplicação - apenas puxar e colar. Especificações: Adesivo: Adesivo permanente de núcleo de espuma acrílica Faixa de temperatura de serviço: Transparente: -20 ºF a 300 ºF Branco: -20 ºF a 240 ºF Cinza: -20 ºF a 240 ºF; Aplicações: Aparelho: substitui fixadores mecânicos em aparelhos de domésticos e comerciais. Design: Fixação perfeita de painéis decorativos. Eletrónica: LCD, montagem eletrónica portátil, gabinetes de dados. Promoção de eventos: montagem de bandeiras sem costura e instalação de sinais. AVAC: substituir fixadores mecânicos e soldagem em montagem de cabeceira e unidade de ar condicionado
Inserções e batentes - roscado pode ser usado como um dispositivo de nivelamento ou amortecedor para equipamentos pequenos. O material não corrosivo do pino e do pé é durável e resiste a ambientes agressivos.
Os amortecedores autocolantes proporcionam amortecimento e proteção a uma grande variedade de superfícies em muitas aplicações.
A gama inclui discos autocolantes pretos com espuma de um lado com propriedades antiderrapantes. Disponíveis em embalagens de quatro em rolo ou em painel, estes discos versáteis foram concebidos para se colarem a muitas superfícies, incluindo cartão ondulado, contraplacado, madeira, plásticos de energia reduzida e revestimentos a pó.
Também incluem painéis antiderrapantes fabricados em fita de espuma PE, com uma proteção em silicone. São adequados para aplicações com intervalos de temperaturas entre -29 C e 66 C.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
O suporte snaplock standard é ideal para a montagem rápida em aplicações de empilhamento de PCB. A mola integrada permite a flexão do painel de topo e é adequada para painéis de controlo de toque.
Estes espaçadores encaixam-se uns em cima dos outros para empilhar qualquer número de placas. Item MB-1-156 pode completar a pilha
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.
A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.
Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar