Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

DIN Com fecho Sem chave

 (12 Produtos)

Lista Painel

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

Em stock Em produção

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pega em T ajustável com compressão

Em stock Em produção

Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.

Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.

Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Puxador em T de quarto de volta

Em stock Em produção

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de came com pega giratória - mini maçaneta com orelhas

Em stock Em produção

Mini fechos came com manípulos com orelhas são ideais para aplicações mais leves, onde o espaço é escasso. Estão disponíveis em zinco fundido cromado ou revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de compressão - botão com orelhas/ajustável

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.

A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.

Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido com junta de borracha
  • Acabamento: revestimento a pó preto
  • Classificação DIN-EN 1774
  • Em conformidade com RoHS
  • Norma IP65

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock Em produção

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came com pega rotativa - pega em T

Em stock Em produção

Os trincos came com pega rotativa - pega em T são utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas. A gama vem com um acabamento preto ou cromado. Disponíveis com 2 chaves iguais ou 2 chaves diferentes.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - pega em T

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.

A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Opções de acabamento: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão embutidos em alavanca

Em stock Em produção

Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.

Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.

Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock Em produção

Trincos quarto de volta com manípulo com orelhas são fornecidas com uma junta de borracha para uma boa vedação. Existem 3 tipos diferentes disponíveis oferecendo diferentes opções de material e faixa de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock Em produção

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)