Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Rebite de montagem Com fecho Mascaramento e revestimento em pó

 (1 Produto)

Lista Painel

Abraçadeira de cabo tipo sela com bloqueio

Em stock Em produção

Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)