Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.
Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.
These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar