Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autoadesivo Furo do parafuso Clipes para cabos

 (2 Produtos)

Lista Painel

Clipe de cabo autocolante

Em stock Em produção

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipes de cabo de braço aberto

Em stock Em produção

Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)