Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Os cabos são armazenados de forma segura nessas braçadeiras de nylon. Diversos diâmetros de conjunto de cabos. Cores preto e natural. Material classificado UL94 V-2 e UL94 V-0. Diferentes furos de montagem para diferentes tamanhos de parafusos
O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar