Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(27 Produtos)
Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.
Os pilares de empilhamento de carretéis e separadores de fibra fabricados em nylon 6/6 com classificação UL94 V0 estão disponíveis em preto. Estes acessórios de fibra são utilizados para empilhar vários carretéis de fibra e afastar os carretéis de fibra do painel do PC.
Os cabos são armazenados de forma segura nessas braçadeiras de nylon. Diversos diâmetros de conjunto de cabos. Cores preto e natural. Material classificado UL94 V-2 e UL94 V-0. Diferentes furos de montagem para diferentes tamanhos de parafusos
Braçadeira de Cabos de Arnês Metálico com montagem por parafuso, que mantém os cabos e feixes de cabos firmemente no lugar. Trata-se de um simples clipe P que mantém os cabos no lugar com auxílio de um parafuso fixado a um painel.
A braçadeira pode ser pré-instalada no chassis para inserção posterior dos cabos. Para maior comodidade, a braçadeira pode ser desinstalada para que os feixes de cabos possam ser removidos para passar nova cablagem ou para substituição.
Uma Braçadeira Dupla em U com montagem por parafuso e um perfil baixo que é ideal para utilização em placas densamente ocupadas ou noutras aplicações onde o espaço é limitado.
A braçadeira é útil para juntar, fixar e encaminhar dois feixes de cabos paralelos. A braçadeira é fixada utilizando um parafuso ou um rebite de encaixe (vendido em separado).
De baixo perfil para uso em placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Adequado para instalar feixes em cantos ou ao longo de bordas. Monte com um parafuso #4 ou M3 e forneça força de retenção excecional. Disponível em três tamanhos para diâmetros de feixe de 1/8 in, 3/16 in ou 1/4 in
Os clipes de cabo com montagem por parafuso seguram os cabos no lugar. Disponíveis em dois tipos diferentes.
O revestimento de vinil oferece uma solução mais permanente para proteger os cabos contra vibrações e danos. A área de montagem do parafuso está descoberta para garantir um aperto firme. Disponível em 14 tamanhos para acomodar vários diâmetros de feixes.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas fêmea também são conhecidas como dobradiças de elevação ou dobradiças de montagem à superfície. Feitas de poliamida com inserções de latão, estas dobradiças são resistentes a óleo, gordura e à maior parte dos químicos industriais.Está disponível uma seleção de tamanhos para a dobradiça e para os parafusos de montagem.
Estes grampos para cabo plano são fáceis de instalar, devido à sua instalação por pressão na aplicação. A tampa articulada garante que os cabos ficam bem presos sem serem esticados pelo grampo. Disponíveis em diferentes configurações, dependendo das suas necessidades.
Esta gama de cobertura de fusíveis é perfeita quando a rigidez é necessária, mas não há possibilidade de utilizar uma cobertura pré-montada. Proporciona uma grande proteção para componentes de proteção de circuito de vidro frágeis
Esta gama de clipes de tubos enrugadas foi concebida para acomodar os tamanhos 20 e 25 das mangas de arnês com fenda da Essentra (Série SHR) e encontra-se disponível em 4 tipos de montagem diferentes: encaixe por pressão num orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção.
As cintas de cabos de fixação com parafusos são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não só unem os cabos com firmeza, mas também podem ser montadas por adesivo ou por um parafuso ou rebite. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
As abraçadeiras de cabos de fixação por parafuso são ideais para fixar os cabos ligados, e o design em U permite a rápida instalação e remoção de cabos e fios.
Guias de fibra são usadas para auxiliar no enrolamento e as guias de canto mantêm um raio de curvatura de cerca de 90 graus. Fabricado em nylon preto e natural, com opções com classificação UL94 V0 e UL94 V2 disponíveis.
As pegas fixação de parafuso embutidas podem ser montadas numa porta ou painel com pinos de fixação. A montagem embutida é ideal para áreas onde uma pega saliente poderia inibir a funcionalidade ou num espaço limitado.
Ideais para eliminar macro e micro curvaturas que podem ocorrer durante o manuseamento incorreto das fibras óticas. Os tabuleiros são empilháveis para qualquer número, sendo que o encaminhamento de fibras entre tabuleiros é possível. Utilização com suportes de emenda, protetores de junção e tubagem limitadora de curvatura. As tampas, tabuleiros e dobradiças são vendidos em separado.
São utilizados pés de montagem para fixar painéis de PCB num chassis.
Fabricados em politetrafluoroetileno (PTFE), estes patins para aparafusar são montados com parafuso e incluem uma anilha de aço. Estes fixadores de parafuso para patins impedem que as cadeiras e outros produtos deslizem em superfícies lisas.
Os tabuleiros de uniões de fibra são empilháveis para qualquer número e o encaminhamento de fibras entre tabuleiros é possível nos lados longos do tabuleiro. As dobradiças codificadas por cores indicam o lado de abertura da bandeja. As tampas, bandejas e dobradiças são vendidas separadamente ou em kit. Resistência às chamas; UL94 V0 e UL94 HB.
Os puxadores em forma de ponte são puxadores fortes, utilizados tanto para abrir como fechar portas e tampas de armários pesados. A gama inclui vários materiais para se adaptar a ambientes e forças de puxar, com uma seleção de tipos de montagem frontal ou traseira.
A gama de suportes adesivos para abraçadeiras para cabos oferece versatilidade em termos de opções de montagem. São fornecidos com uma fixação por adesivo e também permitem uma fixação por parafuso. Disponíveis como suporte de base giratória ou fixa de quatro vias. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.
Esta linha de suportes de abraçadeiras de cabos está disponível para uma variedade de tipos e aplicações de abraçadeiras de cabos.
Os suportes para abraçadeiras de fixação por pressão são empurrados e removíveis para serem usados em painéis com furos pré-furados.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar