Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
As dobradiças de detenção são dobradiças de binário recuadas a cada 30, permitindo que os painéis sejam posicionados e mantidos sem componentes auxiliares. O binário é definido de fábrica e não pode ser modificado pelos utilizadores. Feitas de alumínio anodizado, estão disponíveis vários acabamentos para garantir a aparência estética. Estão disponíveis vários valores de binário.
A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.
Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.
A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar