Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
Concebidos para uma montagem e desmontagem sem ferramentas. Os bucins Click In e Easy Fix oferecem uma vedação resistente a intempéries e um invólucro fiável (à prova de torção, deformação e proteção) para soluções de entrada de cabo com economia de tempo.
Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.
Feito de nylon 6; Cores: cinza claro, preto; Disponível em rosca métrica e PG; Nível de proteção IP-68
Porcas de fixação para bucins estão disponíveis como acessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão.
Porcas de fixação e anilhas de vedação para bucins de cabo estão disponíveis como accessórios para toda a gama de bucins de nylon e latão
As tampas de bucins são ideais para tapar furos não utilizados num armário. Oferecem uma cobertura segura e são simples de instalar e remover.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Os pés de rebites são ideais para ajudar a manobrar mobiliário, bem como para fornecer um elevado nível de proteção das superfícies. O design simples dos nossos pés de montagem em rebites faz com que sejam uma solução rápida e fácil que não exige ferramentas.
A nossa gama de pés de rebites conta com pés rápidos com classificação UL94 HB fabricados em TPE preto com rebite em acetal cinzento, ideal para armários de madeira, caixas de equipamentos, equipamentos elétricos e eletrónicos independentes. Os pés rápidos macios também estão disponíveis nesta gama com material 86 Shore; também são fabricados em TPE preto com um pino em polipropileno. Também estão disponíveis pés de rebite de encaixe fabricados em poliamida 6/6 com classificação UL94 V2 com uma base em TPE. Ajudam a proteger o chão e extremidades de tubos quando fixados com um rebite.
Os pés de rebites instalam-se com um movimento de pressão em linha reta. Podem ser utilizados com patins, amortecedores, fechos e batentes numa vasta gama de aplicações e montagens. Os rebites de pressão incorporados são instalados rápida e facilmente em furos pré-perfurados. O pé é totalmente amovíevl.
Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. A porca de fixação e a anilha de vedação estão disponíveis separadamente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar