Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Cabeça quadrada Quadrada Bronze

 (1 Produto)

Lista Painel

Encomende porcas quadradas

Em stock Em produção

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)