Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ASME Autoadesivo Orifício não passante

 (2 Produtos)

Lista Painel

Protetores de falange de face completa adesiva

Em stock Em produção

Os protetores de falange de face completa contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Os protetores proporcionam a proteção da face completa do diâmetro exterior. Cumprem as especificações ANSI B16.5 e ASME B16.47 e contam com a classificação de 15 libras (lb).

Não requer fixadores.

  • Material: polietileno (PE)
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Protetores de flange de face elevada adesiva

Em stock Em produção

Os protetores de falange de face elevada contam com uma base adesiva e um design fácil de colar e prender. O adesivo especial cola com segurança e não deixa resíduos em condições de aplicação normais.

Em forma de disco, protegem toda a face da falange. A gama é adequada para especificações de falange DIN e ANSI. Estão disponíveis com furos para a utilização de jato de areia no furo interno e contam com uma espessura padrão de 1,5 mm.

Os discos são resistentes ao ozono e à intempérie, além de oferecerem resistência à gasolina, petróleo e ácidos não oxidantes. Também têm capacidade para suportar temperaturas de -15 C a 70 C.

Não precisa de fixadores.

  • Material: borracha
  • Cor: Preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)