Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Autoadesivo Em branco Adesivo

 (38 Produtos)

Lista Painel

Abraçadeira adesiva de bloqueio D

Em stock Em produção

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. A parte superior dos grampos é pressionada sob a tampa para fixar os cabos no lugar. Dois tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeira adesiva de bloqueio para cabos

Em stock Em produção

Facilmente montado com adesivo Não é necessário um furo para passagem O dispositivo de bloqueio mantém o cabo no lugar e também pode ser reaberto Disponível em diferentes estilos, cores e materiais. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeira adesiva de montagem D

Em stock Em produção

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Quatro tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. Mantém os cabos fixos e, no entanto, permite a sua remoção. PVC cinzento de classificação UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeira adesiva de montagem J

Em stock Em produção

A cor clara disfarça o grampo Montagem rápida e fácil com base adesiva, 5 tamanhos disponíveis para feixes de vários diâmetros. PVC UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeira adesiva de montagem R

Em stock Em produção

Com instalação rápida e fácil instalado com base adesiva de borracha Segura o feixe com segurança durante a remoção PVC cinzento UL94 V-0. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras ajustáveis

Em stock Em produção

Os Clips Ajustáveis são fixados por pressão em painéis e depois o clip ajustável é versátil o suficiente para aceitar uma vasta gama de tamanhos de cabo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras de montagem adesiva

Em stock Em produção

Pode segurar três fios, como fios de ar condicionado. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Cinzent classificação UL94 V-0 PVC com um adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras de montagem por torção

Em stock Em produção

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras de torção separadoras

Em stock Em produção

As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras em U de montagem adesiva

Em stock Em produção

Os grampos em U com suporte adesivo são utilizados para reter e prender feixes de cabos em segurança em quadros ou em outras aplicações com espaço limitado, tais como cantos e em rebordos. São ideais para prender cabos, fios ou outros objetos pequenos a uma superfície.

Devido ao painel traseiro adesivo, estes grampos permitem uma instalação fácil sem perfurar ou utilizar outros tipos de ferragens.

  • Material: cloreto polivinílico (PVC)
  • Cor: Preto
  • Opção de inflamabilidade UL94 V0

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Apoio de fios de montagem adesiva/de enroscar

Em stock Em produção

Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.

These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.

The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Cores: preto e natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - montagem adesiva, em forma de C

Em stock Em produção

O feixe desliza facilmente para dentro e para fora. Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva. Vêm em sete tamanhos diferentes para vários diâmetros de feixe. PVC classificação UL94 V-0 com adesivo acrílico. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras para cabos - Montagem ajustável/adesiva, alumínio, 2 braços

Em stock Em produção

Este Clip de Cabo de Alumínio Ajustável tem uma base adesiva para uma instalação fácil e segura. Os braços fletem em redor dos feixes para os manter firmemente no lugar. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de cabo autocolante

Em stock Em produção

O clipe de fio autoadesivo foi concebido para manter cabos, fios e varas seguros no seu lugar. Possui um braço flexível que se dobra à volta do feixe. Pode ser facilmente fixado numa variedade de superfícies, incluindo paredes, tetos e pisos, sem a necessidade de ferramentas ou equipamentos especiais.

São duráveis, leves e fáceis de utilizar. São utilizados nas indústrias automóvel, médica e elétrica e em aplicações de escritório.

O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adequada e afastado da exposição solar direta.

  • Material: aço macio, alumínio, PA
  • Cor: branco, prata, natural
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de cabo plano

Em stock Em produção

Os clipes para cabos planos foram concebidos para prender e organizar cabos planos no lugar, impedindo enleamentos e mantendo um sistema de cabos arrumado. Incluem um baixo perfil que minimiza a sua visibilidade e garante um aspeto elegante e discreto. Utilizados em eletrónica, sistema informáticos e configurações de entretenimento em casa.

Fáceis e rápidos de instalar, proporcionam uma fixação segura a paredes ou secretárias. Se procura uma base plana, pode escolher entre as opções do método de fixação com cola ou autocolante. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de 1 ano a partir da data de envio.

  • Material: PA, PVC, PPE/PS
  • Cor: preto, natural, branco, cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 V-1

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de fios de montagem adesiva

Em stock Em produção

Os clips de cabos com base adesiva são um meio simples mas eficaz para fixar um cabo com um estilo de fixação adesivo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipes adesivos de montagem U

Em stock Em produção

Com montagem rápida e fácil instalado com base adesiva O estilo em U permite uma aplicação e remoção muito fácil do feixe. Diferentes tamanhos disponíveis para vários diâmetros de feixe O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipes de cabo de braço aberto

Em stock Em produção

Clipes de cabo flexíveis com um braço para pender fios facilmente, mantendo-os acessíveis conforme necessário. Disponíveis com ou sem revestimento de vinil.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Discos autocolantes

Em stock Em produção

Fabricados em borracha preta, estes discos são autocolantes e adequados para superfícies lisas e secas. São antiderrapantes e não deixam marcas depois de removidos.

  • Disponíveis em vários diâmetros
  • Amovíveis.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Dobradiça de plástico transparente

Em stock Em produção

As dobradiças de lâmina plásticas transparentes ou as dobradiças planas são utilizadas para um suporte leve em aplicações sem qualquer tensão nos orifícios de fixação dos parafusos e rotação angular.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo de cabo plano

Em stock Em produção

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo de cabo plano - montagem adesiva, bloqueio superior

Em stock Em produção

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos em PVC para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva. Bloqueio superior para uma maior estabilidade do cabo. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - U, montagem adesiva

Em stock Em produção

Os grampos de cabo fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A montagem adesiva é uma aplicação muito segura, mas removível. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - clipes SHR

Em stock Em produção

Esta gama de clipes de tubos enrugadas foi concebida para acomodar os tamanhos 20 e 25 das mangas de arnês com fenda da Essentra (Série SHR) e encontra-se disponível em 4 tipos de montagem diferentes: encaixe por pressão num orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - fixação parafusada/adesiva cinta e fivela

Em stock Em produção

As cintas de cabos de fixação com parafusos são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não só unem os cabos com firmeza, mas também podem ser montadas por adesivo ou por um parafuso ou rebite. O elemento adesivo do produto tem uma vida útil de, aproximadamente, 1 ano a partir da data de envio se armazenado na embalagem original fechada, à temperatura ambiente adquada e afastado da exposição solar direta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)
  • de 2