Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
As Braçadeiras de Bloqueio Articuladas são ideais para fixar tubagem corrugada e convoluta, bem como outros feixes.
Uma nervura interna atravessa o diâmetro da braçadeira e proporciona uma fixação segura. Este design com nervuras ajuda a acomodar uma vasta gama de espessuras de painéis e pode ser aplicado a uma grande variedade de materiais. Além disso, a fixação é melhorada pela base larga com rebordo, que proporciona uma montagem estável em todas as aplicações.
A parte superior da braçadeira apresenta um mecanismo articulado que pode ser desbloqueado. Este mecanismo permite remover ou acrescentar tubos, fios e cabos à braçadeira com facilidade. Também proporciona conveniência em manutenção e reencaminhamento de feixes.
Estas braçadeiras são resistentes à corrosão, vibração e abrasão.
Os Grampos de Cabo com bloqueio articulado na parte superior são ideais para montagem e reencaminhamento de cabos em segurança.
Como instalar:
Os cabos são colocados no centro do grampo. A parte superior articulada é depois colocada sobre os cabos. As pernas dos grampos são então inseridas em dois orifícios no painel. A parte superior é fixada com dois parafusos autorroscantes. À medida que os parafusos são apertados, as pernas dos grampos expandem-se para fixar o grampo no lugar. Não há necessidade de usar uma porca, o que significa que não é preciso a aceder ao lado inferior do painel.
A parte superior articulada é ajustável e pode, portanto, ser facilmente retirada, bastando para tal remover os parafusos. Desta forma, consegue-se facilmente fazer manutenção, remoção e reencaminhamento aos feixes de cabos.
Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar