Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Metal Sem bloqueio Arruela de fixação

 (6 Produtos)

Lista Painel

Anilhas dentadas - externas

Em stock Em produção

Anilhas de bloqueio com dentes externos desenvolvidas para a fixação de parafusos e porcas na posição. Oferecem a prevenção ideal para a libertação de espaçadores de PCB provocada pela vibração. A anilha de bloqueio com dentes, também conhecida como anilha de contacto elétrico, conta com uma secção serrilhada tipo dentes no diâmetro externo que ajuda a impedir a libertação de uniões através da utilização da fricção.

As nossas anilhas com dentes em aço inoxidável oferecem uma boa resistência à corrosão e ao desgaste. A opção de anilha com dentes externos zincados é ideal para aplicações em que seja necessária uma elevada força mecânica. O custo do material mais reduzido faz com que seja uma alternativa ao cobre sempre que a condutividade não seja um fator crítico.

Material: aço inoxidável, aço inoxidável 304, aço Cor: natural, branco DIN 85

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rodízios de catering

Em stock Em produção

A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rodízios industriais

Em stock Em produção

Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rodízios médicos

Em stock Em produção

Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rodízios para altas temperaturas

Em stock Em produção

Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Rodízios para mobiliário e escritório

Em stock Em produção

Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)