Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
Anilhas de bloqueio com dentes externos desenvolvidas para a fixação de parafusos e porcas na posição. Oferecem a prevenção ideal para a libertação de espaçadores de PCB provocada pela vibração. A anilha de bloqueio com dentes, também conhecida como anilha de contacto elétrico, conta com uma secção serrilhada tipo dentes no diâmetro externo que ajuda a impedir a libertação de uniões através da utilização da fricção.
As nossas anilhas com dentes em aço inoxidável oferecem uma boa resistência à corrosão e ao desgaste. A opção de anilha com dentes externos zincados é ideal para aplicações em que seja necessária uma elevada força mecânica. O custo do material mais reduzido faz com que seja uma alternativa ao cobre sempre que a condutividade não seja um fator crítico.
Material: aço inoxidável, aço inoxidável 304, aço Cor: natural, branco DIN 85
Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.
A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.
Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar