Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Anéis de aço-liga de peça única forjados com resistência à tração mínima de 180.000 psi. O acabamento de óxido preto ajuda na resistência à corrosão. Retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Estes anéis de elevação para cargas pesadas cumprem a especificação militar n.º MIL-STD 209 bem como as ANSI/ASME B30.26. Fator de Design mínimo: 5:1. Foram inspecionadas por partículas magnéticas conforme ASTM 1444. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
Os anéis de elevação com engenharia de segurança retêm a mesma carga nominal de 0 a 90 do eixo do parafuso. Giro de 360 e pivot de 180 sob carga. Fator de Design: 5:1. A versão de liga de aço tem uma resistência à tração mínima de 180.000 psi, são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444 e têm um acabamento de óxido preto que ajuda a resistência à corrosão. As versões de aço inoxidável 300 são NDT: 100% líquido penetrante testado por MIL-STD-50032, ASTME 1417, processo de purificação: limpo e passivado conforme ASTM A 967, QQ-P-35 Tipo II. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
Anéis de elevação - Flip Flop são feitos de aço de molibdénio de crómio forjado, com um acabamento de óxido preto para resistência à corrosão. Giram 180 sob carga. Fator de Design: 6:1. Tratamento de calor certificado Anéis e corpos são partículas magnéticas inspecionadas por ASTM 1444. Parafusos incluídos. Para atender a capacidade máxima de carga, devem ser utilizados parafusos de alta resistência. Nunca exceda a classificação máxima de carga.
A nossa gama de volantes com raios de metal proporciona uma alavanca para o posicionamento e ajuste na máquina e no equipamento. A gama inclui diferentes tipos de manípulos de manobra para aumentar a segurança.
Os volantes de controlo com efeito de alavanca para aplicações industriais destinam-se a ajustar o posicionamento em máquinas de grande porte. O desenho de 4 raios permite um manuseamento seguro do operador, e por isso não estão equipados com pegas. A gama oferece uma escolha de material para se adequar ao ambiente de aplicação.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar