Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Plástico Antiderrapagem Batentes de armário

 (5 Produtos)

Lista Painel

Almofadas autocolantes

Em stock Em produção

A nossa gama de amortecedores, almofadas e pés autocolantes é fabricada em feltro ou poliuretano (PU) numa grande variedade de formas e cores de acordo com as suas necessidades.

Os amortecedores em PU são adequados para aplicação em temperaturas a partir de 18 C até 65,5 C. Estes pés autocolantes não mancham, riscam ou afetam a cor de qualquer superfície.

Os painéis de feltro adesivos estão disponíveis em castanho ou branco. Podem ser utilizados na base dos pés ou elementos para um movimento fluido em pavimentos.

  • A aderência funciona melhor em superfícies lisas, limpas e secas
  • Utilizados geralmente como pés de borracha, batentes para armários, batentes de portas e para a proteção de superfícies
  • Classificação UL94 HB
  • Fácil de utilizar: basta retirar a proteção e colar.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - batentes

Em stock Em produção

Os batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. A haste de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Batentes e pés de borracha de encaixe por pressão - pés batentes

Em stock Em produção

Os pés batentes de encaixe por pressão podem ser utilizados como patins, batentes, etc. em diversas aplicações. O design de encaixe à pressão mantém o batente firmemente no lugar para proteger as superfícies do contacto.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Passa-fios abertos - passa-fios de encaixe rápido

Em stock Em produção

Passa-fios de encaixe rápido têm uma aresta biselada que permite uma rápida instalação, requerendo pressão apenas de um lado para fixar num painel. Ideal quando o acesso ao outro lado do painel é restrito.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Pés de borracha parafusados

Em stock Em produção

Os pés amortecidos recuados aparafusados são para uso como pés em pequenos aparelhos e outros produtos de retalho. Estes pés são fixos com um parafuso, cavilha ou rebite à estrutura e são feitos de material anti-riscos para proteger as superfícies.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)