Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(3 Produtos)
As anilhas cilíndricas, também conhecidas como mangas de isolamento ou buchas cilíndricas, foram concebidas para fornecerem isolamento elétrico e térmico a montagens onde esteja seja um requisito fundamental. Um tipo de anilha escalonada, estas anilhas são fabricas em vários materiais e cores, são dotadas de lubrificação automática e são resistentes à corrosão e à abrasão.
A anilha escalonada fornece buchas cilíndricas fabricadas em Nylon 6/6. Estas anilhas de manga contam com a opção de lubrificação automática e são uma excelente opção para necessidades de inclinação ou rotação. São dotadas de um reduzido coeficiente de fricção e resistem à humidade, sujidade e à maior parte das substâncias químicas. Também dispomos de uma manga escareada, que é frequentemente aplicada em ambientes técnicos elétricos e, em muitos países, a sua utilização é exigida por lei. Evita a corrosão elétrica com parafusos de cabeça escareada.
Talvez a nossa ampla seleção de mangas de isolamento seja mais indicada para as necessidades do seu projeto? Fabricadas em Nylon 6 natural ou Nylon preto com um composto de fibra de vidro, estas mangas impedem o contacto com materiais condutores, evitam que as peças se soltem devido à vibração e permitem a localização e dimensionamento exatos nas montagens.
A nossa linha de anilhas cilíndricas em nylon é aumentada com uma vasta seleção de anilhas de bloqueio e vedação. Os tipos de bloqueio e vedação são vendidos em separado. Os isoladores de parafuso estão disponíveis numa grande variedade de tamanhos, bem como opções para altas temperaturas. Os isoladores para altas temperaturas também contam com opções fabricadas em sulfito de polifenileno (PPS). Ou opte pela simplicidade e aceda à nossa vasta gama de anilhas cilíndricas e de isolamento com uma resistência às chamas de UL94 V2 de origem.
A gama de fechos quarto de volta é fornecida com uma variedade de acessórios, incluindo peças com trinco. São fornecidas num material de poliamida. Adequados para todas as fechaduras com um orifício de fixação de 20,2 x 22,2
As placas de posicionamento desta gama são utilizadas para posicionar com segurança os fechos de came quando existe um risco potencial de movimentos devido à natureza da aplicação. Esta gama inclui uma anilha e uma chapa feitas de aço.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar