Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(2 Produtos)
As Anilhas de Retenção são utilizadas principalmente para manter parafusos com e sem rosca no lugar durante a montagem e têm um design que permite a aderência à parte exterior do corpo dos parafusos. Também proporcionam isolamento, amortecimento e espaçamento. Ajudam a isolar os conjuntos de fixação da humidade e da corrente elétrica.
Esta gama de anilhas inclui opções denteadas, interna e externamente, com um design cónico. As anilhas deslizam facilmente sobre o parafuso e são fixadas pelo próprio parafuso depois de montado. A anilha monta-se a frio e entra completamente na rosca do parafuso para proporcionar vedação.
Estas anilhas permitem a montagem preliminar do parafuso antes da fixação com uma porca. São ideais nos casos em que é necessário fazer a montagem prévia dos parafusos e das anilhas. Também ajudam a reduzir o tempo e o custo de montagem.
A gama dispõe de opções em materiais que proporcionam resistência à corrosão e abrasão, e resistência química.
Os pés de pressão, normalmente conhecidos como pés de passa-fios, são a escolha ideal para uma vasta gama de aplicações. Contam com várias propriedades úteis que proporcionam a proteção das superfícies, o amortecimento da vibração, a retenção da força e a prevenção do deslize.
A nossa gama de pés de pressão foi concebido para simplesmente empurrar ou bater em furos perfurados, extremidades de tubos ou na base de mobiliário, fazendo com que sejam rápidos e fáceis de instalar. Proporcionam estabilidade e apoio em várias aplicações e indústrias, incluindo escritórios e retalho, fabrico de aparelhos de pequena e grande dimensão, mobiliário e armários, armações e caixas, prateleiras de vidro e apoios para tampos de mesas, empilhamento, equipamentos elétricos e eletrónicos, entre muitas outras.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar