Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(49 Produtos)
Ajustadores - O ajuste de nível a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, racks eletrónicos e aplicações similares.
Almofadas de borracha antiderrapantes são ideais para cobrir os niveladores em máquinas ou transportadores. Estas almofadas podem suportar cargas pesadas e fornecem fricção extra para evitar movimento e derrapamento.
As buchas de localização trabalham em linha com os fechos de fixação com um toque para posicionar e alinhar os componentes com precisão. Oferecem um meio seguro e preciso de encontrar e manter itens na posição.
Destinam-se a oferecer a localização e retenção precisa e exata de itens na posição, bem como fixar painéis e coberturas em segurança. As buchas de fixação, por outro lado, podem servir como recetores para fechos de fixação com um toque. Os fechos de fixação com um toque podem ser instalados sem a necessidade de buchas.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação com um toque com fixação de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostos por um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, quando comprimida, contacta o objeto a prender, fixando-o firmemente na posição. Quando o fecho é puxado novamente, o rolamento esférico liberta o item, permitindo a sua remoção.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Podem ser utilizadas em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os fechos de fixação de um toque com bloqueio de bola são ideais para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes em ferramentas ou configurações com um único toque. São duráveis e oferecem uma solução de fixação segura e robusta.
Compostas por três partes: um corpo, uma mola e um rolamento esférico. A mola retém o rolamento esférico na posição e, ao premir, desengrena-se do corpo, libertando o fecho. O rolamento esférico fixa o fecho quando é novamente comprimido no corpo.
Amplamente utilizados numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo o setor automóvel, aeroespacial e dispositivos médicos. Resistem a temperaturas até 180 C e podem ser utilizados em aplicações como correias de transmissão ou coberturas de máquinas.
Os manípulos recartilhados de aperto rápido contam com uma superfície recartilhada que permite uma melhor preensão e uma rotação mais fácil. Podem ser rapidamente apertados ou desapertados utilizando apenas os dedos sem necessitarem de ferramentas especiais apenas com uma ligeira força de aperto. Isto pode poupar tempo e esforço em situações em que sejam necessárias mudanças regularmente.
O manípulo é inserido numa posição oblíqua no rebite roscado e, em seguida, colocado na posição axial para se encaixar nas roscas do rebite. Neste ponto, permite bloquear com uma pequena rotação.
Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico.
Patins com base suave e ajustável.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés Gripneck, por vezes referidos como Patins cogumelo devido à forma do pé, são uma substituição atrativa para os rodízios ou pés com haste. Introduzidos nas pernas ou base de uma aplicação, permitem a movimentação de mobiliário de uma fácil e sem problemas conforme necessário. Oferecem mais estabilidade que um rodízio, que tem a probabilidade de rolar para a frente, particularmente em superfícies inclinadas ou laminadas.
A nossa gama de pés Gripneck conta com uma base ou pé em poliamida preta (PA) e uma haste em aço galvanizado. A haste Gripneck faz com que a instalação seja fácil e simples e a base em PA lisa permite manobrar sem esforço.
Existem seis tipos à escolha para responder a uma grande variedade de necessidades de aplicação. O tipo 4 conta com uma base oca.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios médicos são fundamentais na mobilidade do equipamento no setor dos cuidados de saúde em hospitais, casas de repouso, laboratórios, entre outros. Entre em qualquer instalação de cuidados de saúde e encontrará equipamentos portáteis, tais como monitores e dispositivos de pacientes, ventiladores, camas, carrinhos médicos, guinchos, cadeiras de rodas, entre outros equipamentos, e todos utilizam rodízios e rodas. A nossa vasta gama conta com diferentes tipos de rodízios, incluindo Levina, Linea, Twinwheel, rotativos, placa fixa, entre outros. Estes rodízios são disponibilizados numa vasta gama de cores e materiais, tais como poliuretano, aço banhado a zinco e nylon. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar