Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(9 Produtos)
A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
A fechadura de quarto de volta é à prova de vibrações e adequada para o lado direito e esquerdo. Só é possível abrir a fechadura empurrando e rodando o mecanismo de acionamento com a chave. Esta gama de trincos de quarto de volta inclui vários acabamentos e mecanismos de acionamento para se adequar a várias aplicações e deve ser utilizada com recortes de 16,5 x 19 mm.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.
A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.
Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.
Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.
O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.
A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.
Os trincos de quarto de volta com mola são ideais para uso em quadros elétricos e armários. Estão disponíveis sete modelos de cabeça e seis gamas de pegas, bem como duas opções de materiais (aço inoxidável e liga de zinco fundida) numa grande variedade de acabamentos. Este produto conta com uma grande seleção de variações.
Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.
Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar