Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

NEMA Acionado por maçaneta

 (5 Produtos)

Lista Painel

Trinco de compressão - botão com orelhas

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.

A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.

Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamentos: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de um quarto de volta - mola/IP65

Em stock Em produção

Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - cadeado com maçaneta de orelhas

Em stock Em produção

Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock Em produção

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock Em produção

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)