Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(4 Produtos)
Os trincos de lingueta com pega giratória apresentam uma pega em T. São aplicações para armários e móveis normalmente utilizadas.
Os trincos de compressão de lingueta incluem um manípulo em "T". A compressão adicional possibilita uma vedação mais forte sempre que a conformidade com IP/NEMA seja um requisito. Isto permite também um melhor isolamento contra ruído e condições de vibração.
Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.
Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos
A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.
Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.
Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar