Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

RoHS IP69 Acionado por chave

 (2 Produtos)

Lista Painel

Fechos de quarto de volta - fácil fixação

Em stock Em produção

A fechadura de quarto de volta de fixação fácil cabe facilmente num recorte de 20,2 x 22,2 mm e fixada com a ajuda de um clipe. É adequada para o lado direito e esquerdo. A mola interna proporciona uma torção de 1,5 mm e pode ser utilizada para espessuras de painel de 0,8 a 2 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de came - fecho cilíndrico

Em stock Em produção

Os trincos de came foram concebidos para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (trinco) que se fixa ao engatar a estrutura ou o fixador no lado traseiro.

Estes fechos oferecem uma montagem sem ferramentas, rápida e fácil. Podem ser montados em portas de espessura comum e são ideais para aplicações de acesso ligeiro.

A gama está disponível com vários tipos de fecho, incluindo com chave principal, chaves iguais e chaves diferentes.

  • Materiais: aço inoxidável e liga de zinco fundida
  • Opções de acabamento: revestimento a pó, cromado e aço inoxidável
  • Cores: preto e natural (prateado)

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)