Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

ASTM NEMA Acionado manualmente

 (10 Produtos)

Lista Painel

Puxador em T de quarto de volta

Em stock Em produção

Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).

O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.

  • Material: aço inoxidável
  • Cor: natural (prateado)
  • Classificação DIN-EN 1774

Came vendido em separado

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trinco de compressão - botão com orelhas

Em stock Em produção

Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.

A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.

Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.

  • Material: liga de zinco fundido
  • Acabamentos: cromado e revestido a pó preto

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came - puxar e rodar

Em stock Em produção

Os trincos de came de levantar e rodar (Trincos) com uma operação simples de levantar e rodar e uma ação de compressão. Montam-se facilmente com um suporte ou fixação de encaixe.

Estes trincos beneficiam de um puxador de baixo perfil que se recolhe quando não estiver a ser utilizado. Também conta com um ajuste de preensão simples para maior conveniência. A gama está disponível em vários opções com uma grande variedade de propriedades únicas. Os trincos de cames de levantar e rodar podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações de interior e exterior, incluindo, entre outras, painéis elétricos, tampas de máquinas, equipamentos ferroviários e de construção.

Os modelos incluídos na gama incluem fechos de compressão com compressão de 5 mm, puxadores oscilantes em vários tamanhos carregados em mola, design com ação de batente, com opções que podem ser acionadas com um botão de pressão, bem como opções totalmente metálicas. Também são incluídos os trincos Swell, que otimizam o desempenho em condições de vibração e os trincos de haste de três pontos, com uma engrenagem integrada para trincos em vários pontos.

Recursos

  • Opções à esquerda e à direita
  • Opções vendidas com e sem cames e/ou chaves
  • As opções de tranca incluem sem chave, semelhante a chave (inclui opções de alta segurança), chave CH751, chave Euro, chaves diferentes, ponta dupla de 5 mm e cadeado
  • São fornecidas duas chave com cada trinco (conforme aplicável)
  • Opções com chave disponíveis com obturador em aço inoxidável (tampa de pó)

Especificações
  • Materiais: liga de zinco e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais do came: aço e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais da bucha/vedante: borracha e poliuretano (PU)
  • Opções de acabamento: mate: revestimento a pó, cromado e zincado
  • Cores: natural (prateado) e preto
  • Opções com classificação DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opções com classificações IP65 e IP54
  • Opções com classificações NEMA 4
  • Opções em conformidade com RoHS

Para obter uma cor personalizada ou opções de canhões e chave alternativas, contacte já a Essentra.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock Em produção

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão - puxar e rodar

Em stock Em produção

A fechadura de compressão de elevação e rotação é ideal para armários que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. A fechadura proporciona 5 mm de compressão para aumentar o isolamento acústico. O recorte para esta gama é de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock Em produção

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos de um quarto de volta - mola/IP65

Em stock Em produção

Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - cadeado com maçaneta de orelhas

Em stock Em produção

Destaque com acessórios de cadeado para opção de segurança adicional quando selado com um cadeado. São também equipados com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Em oferta estão as orientações da porta direita e esquerda e uma variedade punhos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas

Em stock Em produção

A tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para fixar portas, cabinas, armários, e outros pontos de acesso. São operados girando o botão 90 graus, o que faz com que a tranca engate ou desengate, tornando-as ideais para aplicações que exigem a abertura e o fecho frequentes. Cada fecho vem com uma junta de vedação externa e uma porca de montagem.

Feito para ser fácil e rápido de instalar, inserindo-o no orifício de instalação e apertando a porca. A linha de produtos inclui diversos materiais, acabamentos e faixas de aderência que são utilizados em diversas aplicações, como armários elétricos, armários (mobiliário) e coberturas de equipamento.

  • Material: Liga de zinco, PA, liga de zinco fundido
  • Cor: preto, cromado, natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Trincos quarto de volta - manípulo com orelhas c/ alojamento extralongo

Em stock Em produção

Trincos de quarto de volta com manípulos com orelhas estão disponíveis com um alojamento extra longo. São ideais para portas à prova de som ou isoladas e são fornecidos com uma junta de borracha para propriedades adicionais de vedação. Estão disponíveis em zinco fundido cromado e revestido a preto e numa variedade de gamas de aderência

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)