10391464
495764
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 109,5302 € |
| 5 + | 104,0609 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adesão | Não adesivo |
|---|---|
| Certificação | UL |
| Cor | Azul |
| Tipo de embalagem | Roll |
| Diâmetro interno (encolhido) | 9.5 mm |
| Diâmetro interno (encolhido) | 0.374 in |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 100 °C |
| Temperatura mínima de recuperação completa | 212 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -67 - 257 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -55 - 125 °C |
| Comprimento total | 30.0 m |
| Comprimento total | 98.425 ft |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 19.0 mm |
| Diâmetro interno (pré-encolhido) | 0.748 in |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.8 mm |
| Espessura da parede (encolhida) | 0.031 in |
| Padrão de inflamabilidade do material | UL VW-1 |
| Taxa de encolhimento | 2:1 |
| Material completo | Poliolefina reticulada |
| Código do material | 3917390099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar